Šnekové panelové svorky lze pevně uchytit k polici a jejich úkolem je upozorňovat na akční ceny a podrobné informace. Tato řada disponuje různými možnostmi montáže, svorek s lepicí vrstvou na přední straně, která umožňuje snadné uchycení propagačních materiálů a informací o akčních nabídkách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Způsob montáže | Délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,2162 Kč - 47,2162 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
zatlačovací
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
55,8478 Kč - 114,1456 Kč | 545 Skladem |
Otvor
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
63,0154 Kč - 129,4671 Kč | 50 Skladem |
samolepicí
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku