Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Společně tvoří sestavu pro spojování a zajišťování panelů.
Montáž: Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a hlavu do pouzdra. Po zatlačení panelu s hlavou do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením hlavy.
Tyto praktické spojovací prvky panelů jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jsou nabízeny v provedeních se snadným úchopem nebo s mini-úchopem, aby vyhovovaly celé řadě otvorů a tlouštěk panelů.
Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče a další.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální průměr otvoru v pevném panelu | Maximální průměr otvoru v pevném panelu | Barva | Materiál | Minimální tloušťka panelu | Maximální tloušťka panelu | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 6328 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
černá
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 200 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
polykarbonát
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
průchodka
|
|||
2,071 Kč - 3,1935 Kč | 665 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
bílá
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 8500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Mini úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Mini úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 1836 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 8122 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 394 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
průchodka
|
|||
1,8267 Kč - 3,012 Kč | 938 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 500 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mini úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Mini úchop
|
|||
10171868 | 2,17 Kč - 3,131 Kč | 6000 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mini úchop
|
||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
úchop
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 1757 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polykarbonát
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
polykarbonát
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
průchodka
|
|||
4,1136 Kč - 4,1136 Kč | 2000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Mini úchop
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku