Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.
Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.
Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.
Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7271 Kč - 15,9344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
7,2232 Kč - 24,208 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||||
9,3573 Kč - 9,518 Kč | 1830 Skladem |
|
|||||||||
24,0683 Kč - 50,5433 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
36,4928 Kč - 94,5272 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
4,3646 Kč - 8,6566 Kč | 33 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
4,6575 Kč - 9,2695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.602 in
15.3 mm
|
|||||||||
6,2471 Kč - 16,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
7,9205 Kč - 15,8578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.988 in
25.1 mm
|
|||||||||
7,5022 Kč - 32,0986 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
2,5239 Kč - 5,0637 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.303 in
7.7 mm
|
|||||||||
4,1833 Kč - 11,2085 Kč | 1300 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
6,54 Kč - 13,0999 Kč | 505 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||||
6,1774 Kč - 6,1774 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.362 in
9.2 mm
|
|||||||||
7,6276 Kč - 8,9105 Kč | 690 Skladem |
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||||
3,8031 Kč - 3,8031 Kč | 900 Skladem |
|
|||||||||
5,783 Kč - 5,783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
49,3971 Kč - 105,5349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
3,6534 Kč - 7,3237 Kč | 79 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||||
4,8248 Kč - 9,6525 Kč | 50 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku