Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6621 Kč - 15,0746 Kč | 200 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,4443 Kč - 18,4082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,1269 Kč - 13,2324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,3032 Kč - 20,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,8717 Kč - 12,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,9609 Kč - 11,8792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 15,0411 Kč - 17,9153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,7676 Kč - 17,5895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,7117 Kč - 13,9489 Kč | 1100 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,4402 Kč - 18,3937 Kč | 1400 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,4899 Kč - 17,2533 Kč | 300 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,6441 Kč - 22,1961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,9623 Kč - 19,015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,9707 Kč - 23,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,1635 Kč - 18,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,3982 Kč - 17,1442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,0099 Kč - 12,7644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,6942 Kč - 15,9052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,6742 Kč - 18,1598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,6657 Kč - 15,8482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm