Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Odnímatelnost | Celková délka | Barva | Provedení | Způsob montáže | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199,0007 Kč - 567,4929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
199,0007 Kč - 567,4929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grey
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
80,227 Kč - 490,29 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
20125974 | 80,227 Kč - 490,29 Kč | 68 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
104,7235 Kč - 844,9842 Kč | 100 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
128,7373 Kč - 844,9842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
123,7592 Kč - 818,1714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
103,6152 Kč - 490,29 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
20125967 | 84,1259 Kč - 476,5006 Kč | 86 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 1 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
Opačné provedení
|
pomocí šroubů
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
154,7007 Kč - 314,858 Kč | 3 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
159,3581 Kč - 324,8171 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
1 408,8726 Kč - 2 872,7931 Kč | 3 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.016 in
102.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
167,5854 Kč - 341,6708 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
154,7007 Kč - 314,858 Kč | 10 Skladem |
Odnímatelné provedení
|
3.228 in
82.0 mm
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
10281147 | 1 204,8082 Kč - 2 574,0227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
Not applicable
|
pomocí šroubů
|
2.307 in
58.6 mm
|
|||
376,391 Kč - 768,3764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
4.681 in
118.9 mm
|
černá
|
univerzální
|
pomocí šroubů
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
10281123 | 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč | 22 Skladem |
bez možnosti vysazení dveří
|
4.98 in
126.5 mm
|
přírodní
|
levé
|
pomocí šroubů
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
128,7373 Kč - 844,9842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
|
přírodní
|
pravé i levé provedení
|
pomocí šroubů
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
20068806 | 81,9629 Kč - 490,29 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Odnímatelné provedení
|
3.307 in
84.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
pomocí šroubů
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku