Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Přesah | Celková délka křídla | Materiál těla | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
179,7627 Kč - 422,109 Kč | 98 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
ocel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
60,0305 Kč - 476,5006 Kč | 216 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
105,0491 Kč - 818,1714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
72,0299 Kč - 430,5359 Kč | 794 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
ocel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
57,6467 Kč - 476,5006 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
123,7571 Kč - 818,1714 Kč | 12 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
104,6104 Kč - 681,8096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
121,30 Kč - 818,1714 Kč | 34 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
78,578 Kč - 476,5006 Kč | 2 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
100,8608 Kč - 818,1714 Kč | 3 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
84,1259 Kč - 476,5006 Kč | 40 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
99,4529 Kč - 654,2307 Kč | 16 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
240,6269 Kč - 461,9451 Kč | 450 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
ocel
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
76,1225 Kč - 448,9217 Kč | 63 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
ocel
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku