Tato řada pružinových průmyslových madel a rukojetí umožňuje zpětný pohyb rukojeti. Pružina umožňuje udržení ve sklopené poloze nebo návrat do původní polohy rukojeti. Jsou obzvlášť vhodné pro tažení nebo zvedání. Výběr z různých tvarů a materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Materiál rukojeti | Rozteč mezi středy montážních otvorů | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700,3507 Kč - 700,3507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.433 in
138.0 mm
|
stříbrná
|
ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||||||
726,635 Kč - 726,635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.795 in
198.0 mm
|
stříbrná
|
ocel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||||||
688,1727 Kč - 688,1727 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.646 in
118.0 mm
|
stříbrná
|
ocel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.646 in
118.0 mm
|
stříbrná
|
ocel nerezavějící
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||||||
2 036,6419 Kč - 2 036,6419 Kč | 9 Skladem |
4.724 in
120.0 mm
|
přírodní
|
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
2 210,8719 Kč - 2 210,8719 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
přírodní
|
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
3 026,5782 Kč - 3 026,5782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
hliník
|
184.0 mm
184.0 mm
|
||||||
2 648,2506 Kč - 2 648,2506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
černá
|
hliník
|
118.0 mm
118.0 mm
|
||||||
1 984,1268 Kč - 1 984,1268 Kč | 24 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
ocel
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.795 in
198.0 mm
|
stříbrná
|
ocel nerezavějící
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.433 in
138.0 mm
|
stříbrná
|
ocel nerezavějící
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||||||
2 648,2506 Kč - 2 648,2506 Kč | 1 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
hliník
|
184.0 mm
184.0 mm
|
||||||
10273968 | 400,7382 Kč - 476,3315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
ocel
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||||
3 026,5782 Kč - 3 026,5782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.118 in
130.0 mm
|
černá
|
hliník
|
118.0 mm
118.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku