Tato řada pružinových průmyslových madel a rukojetí umožňuje zpětný pohyb rukojeti. Pružina umožňuje udržení ve sklopené poloze nebo návrat do původní polohy rukojeti. Jsou obzvlášť vhodné pro tažení nebo zvedání. Výběr z různých tvarů a materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Celková délka | Materiál rukojeti | Rozteč mezi středy montážních otvorů | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493604 | 357,1641 Kč - 828,8938 Kč | 2261 Skladem |
Přírodní
|
5.236 in
133.0 mm
|
Ocel
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|
||||
5846144180E | 647,6248 Kč - 647,6248 Kč | Ve výrobě |
Stříbrná
|
7.795 in
198.0 mm
|
Ocel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|
||||
5846144120E | 624,1985 Kč - 624,1985 Kč | Ve výrobě |
Stříbrná
|
5.433 in
138.0 mm
|
Ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|
||||
5844044120E | 885,8076 Kč - 885,8076 Kč | Ve výrobě |
Stříbrná
|
5.433 in
138.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|
||||
5844044180E | 930,9415 Kč - 930,9415 Kč | Ve výrobě |
Stříbrná
|
7.795 in
198.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|
||||
10811113234E | 304,4629 Kč - 304,4629 Kč | 5 Skladem |
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Tlakově litá zinková slitina
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
463398 | 1 768,3839 Kč - 1 768,3839 Kč | Ve výrobě |
Přírodní; černý úchop
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyamid; sklo
|
3.15 in
80 mm
|
|
||||
10811113236E | 304,4629 Kč - 304,4629 Kč | Ve výrobě |
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Tlakově litá zinková slitina
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
5846144100E | 613,3447 Kč - 613,3447 Kč | Ve výrobě |
Stříbrná
|
4.646 in
118.0 mm
|
Ocel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
5844044100E | 865,2537 Kč - 865,2537 Kč | Ve výrobě |
Stříbrná
|
4.646 in
118.0 mm
|
Nerezavějící ocel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
463400 | 1 970,474 Kč - 3 942,7246 Kč | 1 Skladem |
Přírodní; černý úchop
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyamid; sklo
|
3.15 in
80 mm
|
|
||||
463399 | 1 815,1888 Kč - 1 815,1888 Kč | 12 Skladem |
Přírodní; černý úchop
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyamid; sklo
|
3.15 in
80 mm
|
|
||||
108223234E | 242,2522 Kč - 312,7954 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
6.299 in
160.0 mm
|
Tlakově litá zinková slitina
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
463471 | 2 360,2947 Kč - 2 360,2947 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
184.0 mm
184.0 mm
|
|
||||
463470 | 2 360,2947 Kč - 2 360,2947 Kč | 3 Skladem |
Černá
|
5.118 in
130.0 mm
|
Hliník
|
118.0 mm
118.0 mm
|
|
||||
463479 | 2 697,485 Kč - 2 697,485 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
184.0 mm
184.0 mm
|
|
||||
463478 | 2 697,485 Kč - 2 697,485 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
5.118 in
130.0 mm
|
Hliník
|
118.0 mm
118.0 mm
|
|
||||
493395 | 216,4753 Kč - 226,0753 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
6.299 in
160.0 mm
|
Tlakově litá zinková slitina
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
493398 | 315,8404 Kč - 315,8404 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
6.299 in
160.0 mm
|
Tlakově litá zinková slitina
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
108223247E | 243,5703 Kč - 308,8757 Kč | Ve výrobě |
Černá
|
6.299 in
160.0 mm
|
Tlakově litá zinková slitina
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku