Silentbloky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Používají se pro tlumení vibrací. Lze je použít tam, kde dochází k namáhání v tlaku nebo smyku. K dostání v pěti provedeních a s různými velikostmi závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Orientace | Výška základny | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132,167 Kč - 132,167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
10164297 | 152,7764 Kč - 152,7764 Kč | 29 Skladem |
M6
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
115,391 Kč - 115,391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
88,3526 Kč - 90,3605 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10-32
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
74,9658 Kč - 74,9658 Kč | 100 Skladem |
6-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
137,3816 Kč - 137,3816 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
137,9812 Kč - 137,9812 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4-20
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
64,4656 Kč - 107,9028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8-32
|
Vnější/vnitřní závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
22,016 Kč - 22,016 Kč | 260 Skladem |
M4
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
28,1883 Kč - 28,1883 Kč | 15 Skladem |
M5
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
41,6016 Kč - 41,6016 Kč | 107 Skladem |
M6
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
64,7503 Kč - 64,7503 Kč | 436 Skladem |
M8
|
Vnější závit na obou koncích
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
121,5595 Kč - 121,5595 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
Vnější závit na obou koncích
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
23,0724 Kč - 23,0724 Kč | 52 Skladem |
M3
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
27,5646 Kč - 27,5646 Kč | 28 Skladem |
M4
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
36,3584 Kč - 36,3584 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
57,2801 Kč - 57,2801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
105,6265 Kč - 105,6265 Kč | 10 Skladem |
M8
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||||||
572,292 Kč - 572,292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
Vnitřní závit na obou koncích
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
23,2505 Kč - 23,2505 Kč | 520 Skladem |
M4
|
Vnější/vnitřní závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku