10216439
1460881
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 1 273,4538 Kč |
4 - 19 | 1 182,5023 Kč |
20 - 39 | 1 103,6494 Kč |
40 + | 1 034,6762 Kč |
Overall Height | 38.0 mm |
---|---|
Overall Height | 1.496 in |
Thread Size | M12 |
Shape | Round |
Orientation | Female to Female |
Full Material | Steel;Rubber |
Base Diameter | 106.0 mm |
Base Diameter | 4.173 in |
Base Shape | Round |
Overall Diameter | 106.0 mm |
Overall Diameter | 4.173 in |
Base Height | 38.0 mm |
Base Height | 1.496 in |
Mounting Method | Screw |
Hole Diameter | 12.4 mm |
Hole Diameter | 0.488 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku