Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné

Skladem

Naše řada šestihranných krytek má pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

Tyto krytky mají šestihranný tvar, díky němuž jsou ideální pro ochranu šestihranných spojů a sestav. Tato univerzálnost krytek však znamená, že jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí. To z nich dělá flexibilní a ekonomickou volbu pro řadu projektů.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti závitu Koupit
1,5474 Kč - 5,1327 Kč 40 Skladem
7/16 in,1/8 in,M12
2,3915 Kč - 3,7371 Kč 41500 Skladem
3/4 in,3/8 in,M18
3,2356 Kč - 5,0898 Kč 9200 Skladem
3,9044 Kč - 8,3109 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
None
1,6883 Kč - 2,6354 Kč 245 Skladem
2,5324 Kč - 3,9462 Kč 3170 Skladem
3,3765 Kč - 6,4005 Kč 28000 Skladem
5/8 in,M24
4,2205 Kč - 8,4782 Kč 250 Skladem
15/16 in,1.000 in,M36
1,3167 Kč - 2,2032 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
M10
3,2909 Kč - 3,2909 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
9/16 in,1/4 in,M16
2,8424 Kč - 4,6017 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
7/8 in,1/2 in,M22
3,7092 Kč - 5,9682 Kč 70 Skladem
M30
1,9696 Kč - 3,0817 Kč 150 Skladem
1/2 in,M14
2,6334 Kč - 4,4065 Kč 250 Skladem
3,6577 Kč - 6,9303 Kč 4 Skladem
11/16 in,3/4 in,M26
Krytky šestihranné 13.7 mm 18.0 mm (H) přírodní

10267097

Cenové rozmezí
5,1327 Kč - 1,5474 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16 in,1/8 in,M12
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    13.7 mm
Krytky šestihranné 21.6 mm 25.0 mm (H) přírodní

10267134

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,3915 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4 in,3/8 in,M18
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    21.6 mm
Krytky šestihranné 28.6 mm 30.0 mm (H) přírodní

10267172

Cenové rozmezí
5,0898 Kč - 3,2356 Kč

Skladové zásoby
9200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    28.6 mm
  • Vnitřní výška
    30.0 mm
Krytky šestihranné 37.5 mm 31.0 mm (H) přírodní

10267219

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    None
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    37.5 mm
Krytky šestihranné 15.7 mm 20.0 mm (H) přírodní

10267103

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,6883 Kč

Skladové zásoby
245 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    15.7 mm
  • Vnitřní výška
    20.0 mm
Krytky šestihranné 23.6 mm 28.0 mm (H) přírodní

10267141

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,5324 Kč

Skladové zásoby
3170 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    23.6 mm
  • Vnitřní výška
    28.0 mm
Krytky šestihranné 29.6 mm 30.0 mm (H) přírodní

10267189

Cenové rozmezí
6,4005 Kč - 3,3765 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8 in,M24
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    29.6 mm
Krytky šestihranné 40.5 mm 31.0 mm (H) přírodní

10267226

Cenové rozmezí
8,4782 Kč - 4,2205 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    15/16 in,1.000 in,M36
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    40.5 mm
Krytky šestihranné 10.7 mm 16.0 mm (H) přírodní

10267080

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 1,3167 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M10
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    10.7 mm
Krytky šestihranné 18.7 mm 25.0 mm (H) přírodní

10267127

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16 in,1/4 in,M16
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    18.7 mm
Krytky šestihranné 26.6 mm 28.0 mm (H) přírodní

10267165

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 2,8424 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8 in,1/2 in,M22
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    26.6 mm
Krytky šestihranné 35.5 mm 30.0 mm (H) přírodní

10267202

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M30
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    35.5 mm
Krytky šestihranné 16.7 mm 20.0 mm (H) přírodní

10267110

Cenové rozmezí
3,0817 Kč - 1,9696 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2 in,M14
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    16.7 mm
Krytky šestihranné 24.6 mm 28.0 mm (H) přírodní

10267158

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 2,6334 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    24.6 mm
  • Vnitřní výška
    28.0 mm
Krytky šestihranné 31.6 mm 30.0 mm (H) přírodní

10267196

Cenové rozmezí
6,9303 Kč - 3,6577 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 in,3/4 in,M26
  • Vnitřní vzdálenost mezi ploškami
    31.6 mm