Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | External Thread Size | Vzdálenost mezi ploškami | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6229 Kč - 3,1598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||
23,124 Kč - 23,124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
34,59 Kč - 58,1567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
23,124 Kč - 23,124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
21,3912 Kč - 21,3912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
10161548 | 23,124 Kč - 23,124 Kč | 2100 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
30,0887 Kč - 33,4961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
33,7171 Kč - 33,7171 Kč | 635 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
41,5553 Kč - 41,5553 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
37,1239 Kč - 37,1239 Kč | 893 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
45,6281 Kč - 45,6281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
52,6966 Kč - 52,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
64,7088 Kč - 64,7088 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
15,0601 Kč - 24,4726 Kč | 200 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
17,2494 Kč - 27,1639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
23,9149 Kč - 36,437 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
21,5443 Kč - 33,941 Kč | 150 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
29,66 Kč - 45,264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
41,1642 Kč - 58,8599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
21,3912 Kč - 21,3912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku