Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
10 773,496 Kč - 14 364,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
28 280,178 Kč - 37 706,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
4 805,10 Kč - 6 406,80 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
3 699,30 Kč - 4 932,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
3 478,983 Kč - 4 638,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
1 946,426 Kč - 2 595,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
3 942,913 Kč - 5 257,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
4 617,248 Kč - 6 156,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
3 932,009 Kč - 5 242,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
3 683,191 Kč - 4 910,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
3 347,635 Kč - 4 463,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
2 009,374 Kč - 2 679,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
33 243,391 Kč - 44 324,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
10 619,596 Kč - 14 159,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
1 438,878 Kč - 1 918,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M10 28.0 ocel

20162412

Cenové rozmezí
14 364,7435 Kč - 10 773,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M8 22.0 ocel

20174064

Cenové rozmezí
37 706,7391 Kč - 28 280,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M6 15.0 ocel

20162276

Cenové rozmezí
6 406,80 Kč - 4 805,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 320.0 M5 11.0 ocel

20162191

Cenové rozmezí
4 932,2348 Kč - 3 699,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    320.0
  • Max. posun
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M5 11.0 ocel

20162214

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 225.0 M4 8.0 ocel

20162139

Cenové rozmezí
4 638,5609 Kč - 3 478,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    225.0
  • Max. posun
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M6 15.0 ocel

20162238

Cenové rozmezí
2 595,2348 Kč - 1 946,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M4 8.0 ocel

20162146

Cenové rozmezí
5 257,1348 Kč - 3 942,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    250.0
  • Max. posun
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 440.0 M5 11.0 ocel

20162450

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    440.0
  • Max. posun
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 165.0 M3 6.0 ocel

20174033

Cenové rozmezí
6 156,2478 Kč - 4 617,248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    165.0
  • Max. posun
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M3 6.0 ocel

20162047

Cenové rozmezí
5 242,7609 Kč - 3 932,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 240.0 M5 11.0 ocel

20162184

Cenové rozmezí
4 910,9217 Kč - 3 683,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    240.0
  • Max. posun
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 135.0 M3 6.0 ocel

20162030

Cenové rozmezí
4 463,3478 Kč - 3 347,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    135.0
  • Max. posun
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 125.0 M4 8.0 ocel

20162092

Cenové rozmezí
2 679,00 Kč - 2 009,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    125.0
  • Max. posun
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M10 28.0 ocel

20174101

Cenové rozmezí
44 324,4391 Kč - 33 243,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M8 22.0 ocel

20162375

Cenové rozmezí
14 159,2957 Kč - 10 619,596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009

Cenové rozmezí
3 078,2478 Kč - 2 308,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 105.0 M3 6.0 ocel

20162016

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    105.0
  • Max. posun
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 20.0 M2 4.0 ocel

20161897

Cenové rozmezí
1 918,4217 Kč - 1 438,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • Max. posun
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 30.0 M2 4.0 ocel

20161903

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • Max. posun
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0