10028223
SRS8-2-7-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,7371 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Style | Non Stacking |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Inside Diameter | 4.3 mm |
Inside Diameter | 0.169 in |
Spacer Length | 11.1 mm |
Spacer Length | 0.437 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku