Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr těla | Vnitřní průměr | Panel Thickness A Range | Délka rozpěrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0399 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
2,9156 Kč - 3,0361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
2,0777 Kč - 3,4303 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
2,2811 Kč - 2,4256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
3,0399 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | 650 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||||
3,5001 Kč - 4,3227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
6,6794 Kč - 7,0838 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,0538 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
3,0399 Kč - 3,7371 Kč | 18000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,0399 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
4,3227 Kč - 4,3227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
1,6907 Kč - 1,7991 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,9443 Kč - 8,5061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
3,0399 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||
7,279 Kč - 7,279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
3,0259 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku