Menu Vyhledávání

Spínače selektorové se 2 pozicemi

Skladem

Dvoupolohové přepínače. Dvoupolohový přepínač obsahuje tlačítko, svorku a jeden NO kontakt. Třípolohový spínač obsahuje tlačítko a dva NO kontakty. K dispozici je momentové i udržovací provedení. Dvoupolohové momentové spínače jsou vypnuty v levé poloze a zprava se vracejí pružinou. Třípolohové momentové spínače jsou vypnuty v prostřední poloze a zleva i zprava se vracejí pružinou na střed.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Typ Koupit
423,5375 Kč - 943,0422 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1NO
IP 50
270,3846 Kč - 287,6619 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1NO
389,8614 Kč - 414,7525 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2NO
IP 50
423,5375 Kč - 943,0422 Kč 9 Skladem
1NO
IP 65
530,9941 Kč - 1 181,2926 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2NO
IP 50
389,8614 Kč - 414,7525 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2NO
IP 50
303,4331 Kč - 674,9149 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1NO
IP 50
530,9941 Kč - 1 181,2926 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2NO
IP 50
389,8614 Kč - 414,7525 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2NO
530,9941 Kč - 1 181,2926 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2NO
IP 65
270,3846 Kč - 287,6619 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1NO
IP 50
305,7201 Kč - 679,5113 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1NO
IP 65
Spínače ‌Třída ochrany IP65 IP 65 22.0 mm polyamid

10211595

Cenové rozmezí
943,0422 Kč - 423,5375 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Spínače IP50 IP 50 22.0 mm polyamid

10212110

Cenové rozmezí
287,6619 Kč - 270,3846 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Provozní teplota
    -15 - 70 °C
Spínače IP50 IP 50 22.0 mm polyamid

10212158

Cenové rozmezí
414,7525 Kč - 389,8614 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Spínače ‌Třída ochrany IP65 IP 65 22.0 mm polyamid

10211588

Cenové rozmezí
943,0422 Kč - 423,5375 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Spínače ‌Třída ochrany IP65 IP 65 22.0 mm polyamid

10211625

Cenové rozmezí
1 181,2926 Kč - 530,9941 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Spínače IP50 IP 50 22.0 mm polyamid

10212141

Cenové rozmezí
414,7525 Kč - 389,8614 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Spínače ‌Třída ochrany IP65 ‌ Třída ochrany IP65 22.0 mm polyamid

10211571

Cenové rozmezí
674,9149 Kč - 303,4331 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
S vratnou pružinou ‌Třída ochrany IP65 22.0 mm polyamid

10211618

Cenové rozmezí
1 181,2926 Kč - 530,9941 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Spínače IP50 22.0 mm polyamid

10212134

Cenové rozmezí
414,7525 Kč - 389,8614 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Provozní teplota
    -15 - 70 °C
Spínače ‌Třída ochrany IP65 ‌ Třída ochrany IP65 22.0 mm polyamid

10211601

Cenové rozmezí
1 181,2926 Kč - 530,9941 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    2NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Spínače IP50 IP 50 22.0 mm polyamid

10212127

Cenové rozmezí
287,6619 Kč - 270,3846 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Spínače ‌Třída ochrany IP65 ‌ Třída ochrany IP65 22.0 mm polyamid

10211564

Cenové rozmezí
679,5113 Kč - 305,7201 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Délka
    73.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ uspořádání okruhu
    1NO
  • Šířka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65