Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4721 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 3,5001 Kč - 4,2391 Kč | 1000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 3,5001 Kč - 4,2391 Kč | 62000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,4443 Kč - 4,2391 Kč | 280850 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 3,4721 Kč - 4,2391 Kč | 11488 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 3,5419 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 3,5279 Kč - 4,2391 Kč | 7795 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 4,0996 Kč - 4,2391 Kč | 4000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 4,3646 Kč - 6,3448 Kč | 3500 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,7092 Kč - 5,3965 Kč | 2514 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,006 Kč - 5,5778 Kč | 9000 Skladem |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 4,5179 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 6,4284 Kč - 7,9205 Kč | 20000 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 1000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 4,8108 Kč - 5,9403 Kč | 17000 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 6,4562 Kč - 7,9205 Kč | 18000 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,4702 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 5,5778 Kč | 4000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 4,5179 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm