Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
6,5957 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.1 mm
8,1297 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
26.4 mm
36,1023 Kč - 36,1023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
7,4882 Kč - 9,2033 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč 3000 Skladem
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
6,6097 Kč - 8,1297 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
18.5 mm
6,5957 Kč - 8,1297 Kč 9550 Skladem
11.1 mm
4.3 mm
8,0599 Kč - 9,9982 Kč 4500 Skladem
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
2,4821 Kč - 2,8586 Kč 8500 Skladem
35.0 mm
9.5 mm
43.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
55.0 mm
4,5041 Kč - 6,5818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
9,9424 Kč - 11,0858 Kč 22 Skladem
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
6,0519 Kč - 7,4602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
11.4 mm
3,2248 Kč - 3,3574 Kč 5000 Skladem
10.2 mm
5.7 mm
6,4562 Kč - 7,9205 Kč 18000 Skladem
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
4,8108 Kč - 5,9403 Kč 17000 Skladem
10.2 mm
11.4 mm
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.7 mm
5,3128 Kč - 6,1216 Kč 20000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
4,9921 Kč - 6,1216 Kč 7000 Skladem
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
4,6435 Kč - 6,7909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 9.1 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037553

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 26.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10178348

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    29.8 mm
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 26.4 mm 11.1 mm polyamid

10178355

Cenové rozmezí
36,1023 Kč - 36,1023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    26.4 mm
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 9.1 mm 11.1 mm polyamid

10037560

Cenové rozmezí
9,2033 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
Průchodky kabelové pomocí nýtů/šroubů 4.3 mm 11.1 mm polyamid

10037546

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    pomocí nýtů/šroubů
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    3.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
Průchodky kabelové 18.5 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037577

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.5 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 4.3 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037539

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
9550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.3 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové 44.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6

10111734

Cenové rozmezí
9,9982 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    44.0 mm
  • Vnitřní šířka
    35.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 44.0 mm 35.0 mm polyamid

10111710

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,4821 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111703

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 19.0 mm 21.2 mm polyamid

10111628

Cenové rozmezí
11,0858 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    0.8 mm
  • Hloubka
    6.9 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 3.0 mm 6.8 mm polyamid

10037522

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 2.6 mm
Sedla kabelová 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037355

Cenové rozmezí
7,4602 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037393

Cenové rozmezí
3,3574 Kč - 3,2248 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové na zacvaknutí, postranní křídla 2.4 mm 5.6 mm polyamid

10037447

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    na zacvaknutí, postranní křídla
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Sedla kabelová 11.4 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037348

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    11.4 mm
Sedla kabelová 5.7 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037386

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111697

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111529

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 19.0 mm 21.2 mm polyamid 6.6

10111536

Cenové rozmezí
6,7909 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    19.0 mm
  • Vnitřní šířka
    21.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm