Pryžová těsnicí páska z EDPM je tvořena pěnou s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru. Ideální pro vzduchotechniku, spotřebiče, stavebnictví a montáže.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Koupit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10187869 | 300,9371 Kč - 300,9371 Kč | 512 Skladem | |||||||||
675,5711 Kč - 675,5711 Kč | 524 Skladem | ||||||||||
380,7835 Kč - 380,7835 Kč | 33 Skladem | ||||||||||
503,607 Kč - 503,607 Kč | 69 Skladem | ||||||||||
859,8064 Kč - 859,8064 Kč | 139 Skladem | ||||||||||
479,0228 Kč - 479,0228 Kč | 188 Skladem | ||||||||||
368,4844 Kč - 368,4844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
687,8423 Kč - 687,8423 Kč | 204 Skladem | ||||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku