Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Velmi snadné vložení i vyjmutí kabelového svazku. Různé velikosti pro různé průměry kabelových svazků. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Délka základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
17,5701 Kč - 17,5701 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
4,3646 Kč - 4,3646 Kč | 30 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | 3560 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
10,807 Kč - 10,807 Kč | 60 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
8,799 Kč - 8,799 Kč | 3600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku