Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Délka základny | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0958 Kč - 10,0958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
10154373 | 18,7833 Kč - 18,7833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 50 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku