Menu Vyhledávání

Svorky kabelové – samolepicí – ve tvaru D – se zajištěním

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
11,2672 Kč - 11,2672 Kč 50 Skladem
7,9902 Kč - 7,9902 Kč 20 Skladem
Svorky kabelové samolepicí 3.2 mm PVC šedá

10159378

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Barva
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    12.7 mm
Svorky kabelové samolepicí 5.6 mm PVC šedá

10159385

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Barva
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    19.1 mm