Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Materiál | Množství na platě | Celková velikost | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447,4975 Kč - 566,3714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
polyuretan
|
24
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||||||
461,4806 Kč - 615,2052 Kč | 55 Skladem |
Plochý
|
polyuretan
|
32
|
16.5 mm
16.5 mm
|
||||||
578,4014 Kč - 740,3538 Kč | 5 Skladem |
Čtvercové
|
polyuretan
|
36
|
22.6 mm
22.6 mm
|
||||||
924,774 Kč - 1 239,5022 Kč | 9 Skladem |
Čtvercové
|
polyuretan
|
80
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||||||
629,2473 Kč - 786,5975 Kč | 12 Skladem |
Čtvercové
|
polyuretan
|
24
|
20.5 mm
20.5 mm
|
||||||
344,1652 Kč - 438,5278 Kč | 1510 Skladem |
Plochý
|
polyuretan
|
56
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||||||
542,9468 Kč - 629,8182 Kč | 1 Skladem |
vypouklé
|
polyuretan
|
20
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||||||
436,2131 Kč - 545,2873 Kč | 146 Skladem |
vypouklé
|
polyuretan
|
96
|
9.6 mm
9.6 mm
|
||||||
442,8089 Kč - 592,6987 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercové
|
polyuretan
|
36
|
22.6 mm
22.6 mm
|
||||||
705,9423 Kč - 946,0255 Kč | 67 Skladem |
Čtvercové
|
polyuretan
|
80
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||||||
0,792 Kč - 0,792 Kč | 1055 Skladem |
kulaté
|
plsť
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||||||
1,478 Kč - 1,478 Kč | 3296 Skladem |
kulaté
|
plsť
|
|
26.0 mm
26.0 mm
|
||||||
3,1653 Kč - 3,1653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulaté
|
plsť
|
|
36.0 mm
36.0 mm
|
||||||
6,3448 Kč - 6,3448 Kč | 398 Skladem |
kulaté
|
plsť
|
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||||||
12,3152 Kč - 12,3152 Kč | 15526 Skladem |
Plochý
|
polyuretan
|
84
|
19.7 mm
19.7 mm
|
||||||
2,6641 Kč - 3,7298 Kč | 3456 Skladem |
Plochý
|
polyuretan
|
288
|
7.5 mm
7.5 mm
|
||||||
2,7898 Kč - 3,9058 Kč | 8000 Skladem |
Plochý
|
polyuretan
|
200
|
12.7 mm
12.7 mm
|
||||||
10316573 | 8,0285 Kč - 11,24 Kč | 2794 Skladem |
kulaté
|
polyuretan; pryž
|
72
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|||||
54,0148 Kč - 75,6208 Kč | 1024 Skladem |
kulaté
|
polyuretan; pryž
|
100
|
45.7 mm
45.7 mm
|
||||||
2,4306 Kč - 4,0511 Kč | 536018 Skladem |
vypouklé
|
polyuretan
|
561
|
6.4 mm
6.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku