Menu Vyhledávání

Samolepicí kabelové příchytky

Ve výrobě

Kabelové svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Nastavitelnost Barva Materiál Provedení
WCB-250-01A4-RT
5,5697 Kč - 5,5697 Kč Ve výrobě
bez možnosti vysazení dveří
Přírodní
Nylon
samolepicí
115000200002
10,7021 Kč - 17,365 Kč 26555 Skladem
bez možnosti vysazení dveří
Přírodní
Nylon
samolepicí
Kabelové příchytky se samolepicí základnou - Maximální kompatibilní průměr kabelu - 6.4 mm | 0.250 in

WCB-250-01A4-RT

Cenové rozmezí
5,5697 Kč - 5,5697 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
Kabelové příchytky se samolepicí základnou - Maximální kompatibilní průměr kabelu - 6.0 mm | 0.236 in

115000200002

Cenové rozmezí
17,365 Kč - 10,7021 Kč

Skladové zásoby
26555 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    bez možnosti vysazení dveří
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Nylon
  • Provedení
    samolepicí
  • Délka základny
    18.0 mm