Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Délka základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,283 Kč - 8,283 Kč | 400 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
18,2812 Kč - 18,2812 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
10159330 | 17,0542 Kč - 17,0542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
7,0838 Kč - 7,0838 Kč | 480 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
8,1297 Kč - 8,1297 Kč | 311 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
8,3667 Kč - 8,3667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
10010815 | 8,1297 Kč - 8,1297 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku