Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Celková délka | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6255 Kč - 3,6255 Kč | 4158 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
4,6017 Kč - 4,6017 Kč | 44738 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
10246054 | 3,7188 Kč - 3,7911 Kč | 99865 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|||||
10277058 | 3,6534 Kč - 4,0718 Kč | 12313 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|||||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | 19905 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||
5,2306 Kč - 5,7874 Kč | 28868 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
12,8289 Kč - 16,329 Kč | 2147 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
6,6933 Kč - 6,6933 Kč | 1845 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
10,2513 Kč - 10,2513 Kč | 1898 Skladem |
0.300 in
7.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
3,7928 Kč - 4,2112 Kč | 8669 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||||
5,1454 Kč - 5,7033 Kč | 57992 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
||||||
3,9881 Kč - 3,9881 Kč | 10530 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
5,6475 Kč - 6,289 Kč | 1132 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
28,907 Kč - 28,907 Kč | 1864 Skladem |
0.300 in
7.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 4996 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
3,7928 Kč - 4,2112 Kč | 56201 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
3,7911 Kč - 3,7911 Kč | 100617 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
3,6534 Kč - 4,0718 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||||
10,4416 Kč - 10,4416 Kč | 19194 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
5,4523 Kč - 6,0519 Kč | 2961 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku