Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|||||||
1,2626 Kč - 1,5588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
1,5404 Kč - 1,902 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1,2173 Kč - 1,5028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
1,2495 Kč - 1,5424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
1,8259 Kč - 2,2544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
1,3667 Kč - 1,6872 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
1,1397 Kč - 1,4071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
1,8268 Kč - 2,0095 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
1,6973 Kč - 2,0956 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
1,6066 Kč - 1,9836 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||
1,4195 Kč - 1,7526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
1,2891 Kč - 1,5915 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
1,448 Kč - 1,7875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
1,6445 Kč - 2,0304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
1,703 Kč - 2,1025 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
1,8904 Kč - 2,3337 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||
1,5085 Kč - 1,8624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
1,3345 Kč - 1,6475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku