Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.
Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.
Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Maximální teplota | A | Typ | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,0185 Kč - 59,1412 Kč | 6560 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 23,2036 Kč - 47,3436 Kč | 2900 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 34,8055 Kč - 71,092 Kč | 90 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10288306 | 52,2222 Kč - 106,4848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
| 26,1041 Kč - 53,1658 Kč | 2500 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 37,706 Kč - 76,6078 Kč | 390 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 46,4213 Kč - 94,9937 Kč | 26 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 31,8912 Kč - 65,0399 Kč | 2890 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 43,5209 Kč - 88,865 Kč | 45 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 40,6204 Kč - 82,7364 Kč | 370 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 58,0232 Kč - 117,976 Kč | 784 Skladem |
čirý
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 31,475 Kč - 86,3493 Kč | 3950 Skladem |
červená
|
silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 39,1622 Kč - 119,7281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
silikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 26,5748 Kč - 60,0091 Kč | 1400 Skladem |
bílá
|
silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 19,4637 Kč - 21,6265 Kč | 200 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 9,9175 Kč - 11,0195 Kč | 300 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 6,5075 Kč | 500 Skladem |
modrá
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 5,6941 Kč - 6,3268 Kč | 500 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 4,0154 Kč - 4,4615 Kč | 1000 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 3,4825 Kč - 3,8694 Kč | 1000 Skladem |
čirý
|
polyethylen
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi