Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20524982
MCP040N
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 4,5954 Kč |
| 10000 + | 4,1358 Kč |
| A | 1 in |
|---|---|
| A | 25.4 mm |
| OD | 2.75 in |
| OD | 69.85 mm |
| Maximální teplota | 60 °C |
| Maximální teplota | 140 °F |
| Barva | čirý |
| Materiál | polyethylen |
| Typ | 2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku