Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3646 Kč - 7,9344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
5,6057 Kč - 10,2492 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
bílá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||||
9,3847 Kč - 15,2553 Kč | 2200 Skladem |
M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
5,2152 Kč - 9,5241 Kč | 16 Skladem |
M4
|
bílá
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
7,6416 Kč - 13,9445 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
7,9483 Kč - 14,5302 Kč | 1200 Skladem |
M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% skelného vlákna
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | 1200 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 1648 Skladem |
M4
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | 1100 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
5,7591 Kč - 5,7591 Kč | 4280 Skladem |
M4
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 3491 Skladem |
M6
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
6,4562 Kč - 6,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
10064559 | 6,3866 Kč - 6,3866 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
3,3327 Kč - 3,3327 Kč | 10960 Skladem |
M5
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
6,1076 Kč - 6,1076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
10064528 | 2,9562 Kč - 2,9562 Kč | 1182 Skladem |
M4
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | 2070 Skladem |
M6
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
3,3467 Kč - 3,3467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
5,9822 Kč - 5,9822 Kč | 100 Skladem |
M8
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
4,1833 Kč - 7,6555 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku