Rýhované knoflíky k tahání/tlačení

Ve výrobě

Rýhované knoflíky k tahání/tlačení jsou určeny pro pohyby nahoru/dolů nebo dovnitř/ven, úprava zajišťuje pevný úchop. Tyto rýhované ovládací prvky jsou k dostání v provedení se závitovým čepem nebo se závitovým či průchozím montážním otvorem. Tyto plastové rukojeti jsou jednoduchou a hospodárnou alternativou k ocelovým rukojetím.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr knoflíku Velikost závitu Výška kolečka Typ uchycení
KSM5----N4--5A0
7,44 Kč - 8,44 Kč Ve výrobě
15.9 mm
M5
6.4 mm
rýhovaná
KSM6----N5--5A0
8,06 Kč - 8,94 Kč Ve výrobě
19.1 mm
M6
7.9 mm
rýhovaná
KSM3----N2--5A0
3,62 Kč - 4,04 Kč Ve výrobě
9.5 mm
M3
5.8 mm
rýhovaná
KSM8----N6--5A0
8,64 Kč - 10,18 Kč Ve výrobě
25.4 mm
M8
10.4 mm
rýhovaná
KSM4----N3--5A0
7,44 Kč - 8,44 Kč Ve výrobě
12.7 mm
M4
6.4 mm
rýhovaná
Rýhovaná utahovací kolečka - Průměr knoflíku 15.9 mm | 0.625 in; Velikost závitu M5; Typ vložky Průchozí otvor

KSM5----N4--5A0

Cenové rozmezí
8,44 Kč - 7,44 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr náboje
    10.7 mm
  • Průměr knoflíku
    15.9 mm
  • Výška kolečka
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
Rýhovaná utahovací kolečka - Průměr knoflíku 19.1 mm | 0.750 in; Velikost závitu M6; Typ vložky Průchozí otvor

KSM6----N5--5A0

Cenové rozmezí
8,94 Kč - 8,06 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr náboje
    12.7 mm
  • Průměr knoflíku
    19.1 mm
  • Výška kolečka
    7.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
Rýhovaná utahovací kolečka - Průměr knoflíku 9.5 mm | 0.375 in; Velikost závitu M3; Typ vložky Průchozí otvor

KSM3----N2--5A0

Cenové rozmezí
4,04 Kč - 3,62 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr náboje
    9.1 mm
  • Průměr knoflíku
    9.5 mm
  • Výška kolečka
    5.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
Rýhovaná utahovací kolečka - Průměr knoflíku 25.4 mm | 1.000 in; Velikost závitu M8; Typ vložky Průchozí otvor

KSM8----N6--5A0

Cenové rozmezí
10,18 Kč - 8,64 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr náboje
    15 mm
  • Průměr knoflíku
    25.4 mm
  • Výška kolečka
    10.4 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy
Rýhovaná utahovací kolečka - Průměr knoflíku 12.7 mm | 0.500 in; Velikost závitu M4; Typ vložky Průchozí otvor

KSM4----N3--5A0

Cenové rozmezí
8,44 Kč - 7,44 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Průměr náboje
    10.4 mm
  • Průměr knoflíku
    12.7 mm
  • Výška kolečka
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrch
    Bez povrchové úpravy

Často koupeno