Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Materiál závitu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1715 Kč - 8,1715 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||||
14,3768 Kč - 32,3284 Kč | 6599 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
ocel
|
M4
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||||
25,1838 Kč - 56,4599 Kč | 3940 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
ocel
|
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
28,1122 Kč - 54,085 Kč | 1183 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
ocel
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
30,4548 Kč - 68,2575 Kč | 2272 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
ocel
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
63,2106 Kč - 64,1588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
mosaz
|
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||||
10,807 Kč - 23,4419 Kč | 9 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||||
24,1937 Kč - 54,3149 Kč | 1777 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
ocel
|
M5
|
čep s vnějším závitem
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||||
25,1838 Kč - 56,4599 Kč | 2825 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
ocel
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||||
28,8791 Kč - 64,8101 Kč | 2481 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
ocel
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
58,302 Kč - 59,1806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
mosaz
|
M4
|
čep s vnějším závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||||
61,6688 Kč - 62,5939 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
mosaz
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
32,7557 Kč - 83,0537 Kč | 444 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
mosaz
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||||
44,1623 Kč - 96,9145 Kč | 635 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
mosaz
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
55,8758 Kč - 106,4386 Kč | 1815 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
mosaz
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||||
130,0886 Kč - 200,7874 Kč | 286 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
mosaz
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
||||
37,3295 Kč - 41,4012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
M6
|
Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||||
47,3696 Kč - 52,6127 Kč | 76 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
M8
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||||
67,6589 Kč - 75,0913 Kč | 108 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
M10
|
Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||||
231,1586 Kč - 256,6074 Kč | 20 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
ocel pozinkovaná
|
M8
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku