Rýhovaná utahovací kolečka

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření v kárově rýhovaném provedení vnějšího povrchu. Montáž na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr knoflíku Velikost závitu Barva
1504720
470,85 Kč - 470,85 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M8
Šedá
1504724
369,01 Kč - 369,01 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M8
Šedá
1504728
549,55 Kč - 549,55 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M10
Šedá
1504732
772,41 Kč - 772,41 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M10
Šedá
1504736
1 064,04 Kč - 1 064,04 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M12
Šedá
1504719
369,01 Kč - 369,01 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M6
Šedá
1504723
370,99 Kč - 370,99 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M8
Šedá
1504727
712,89 Kč - 712,89 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M10
Šedá
1504731
536,98 Kč - 536,98 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M8
Šedá
1504735
971,46 Kč - 971,46 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M12
Šedá
1504718
370,99 Kč - 370,99 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M6
Šedá
1504722
502,59 Kč - 502,59 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M8
Šedá
1504726
705,61 Kč - 705,61 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M10
Šedá
1504730
549,55 Kč - 549,55 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M8
Šedá
1504734
941,04 Kč - 941,04 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M12
Šedá
1504738
743,97 Kč - 743,97 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M12
Šedá
1504721
483,41 Kč - 483,41 Kč Ve výrobě
40.0 mm
M8
Šedá
1504725
674,53 Kč - 674,53 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M10
Šedá
1504729
536,98 Kč - 536,98 Kč Ve výrobě
50.0 mm
M10
Šedá
1504733
743,97 Kč - 743,97 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M10
Šedá
1504737
772,41 Kč - 772,41 Kč Ve výrobě
60.0 mm
M12
Šedá
466346
6,1022 Kč - 8,3391 Kč 2294 Skladem
15.0 mm
M4
černá
1337507
308,0227 Kč - 446,3993 Kč 60 Skladem
20.0 mm
M8
černá
105085069901
42,4411 Kč - 80,9865 Kč 725 Skladem
39.88 mm
M8
černá
105104069901
50,3698 Kč - 95,9148 Kč 1375 Skladem
50.0 mm
M10
černá
  • z/ze 5
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504720

Cenové rozmezí
470,85 Kč - 470,85 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504724

Cenové rozmezí
369,01 Kč - 369,01 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504728

Cenové rozmezí
549,55 Kč - 549,55 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504732

Cenové rozmezí
772,41 Kč - 772,41 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M12 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504736

Cenové rozmezí
1 064,04 Kč - 1 064,04 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M6 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504719

Cenové rozmezí
369,01 Kč - 369,01 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504723

Cenové rozmezí
370,99 Kč - 370,99 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504727

Cenové rozmezí
712,89 Kč - 712,89 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504731

Cenové rozmezí
536,98 Kč - 536,98 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M12 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504735

Cenové rozmezí
971,46 Kč - 971,46 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M6 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504718

Cenové rozmezí
370,99 Kč - 370,99 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504722

Cenové rozmezí
502,59 Kč - 502,59 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504726

Cenové rozmezí
705,61 Kč - 705,61 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504730

Cenové rozmezí
549,55 Kč - 549,55 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M12 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504734

Cenové rozmezí
941,04 Kč - 941,04 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M12 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504738

Cenové rozmezí
743,97 Kč - 743,97 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 40.0 mm | 1.575 in Velikost závitu - M8 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504721

Cenové rozmezí
483,41 Kč - 483,41 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    40.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504725

Cenové rozmezí
674,53 Kč - 674,53 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 50.0 mm | 1.969 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504729

Cenové rozmezí
536,98 Kč - 536,98 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M10 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504733

Cenové rozmezí
743,97 Kč - 743,97 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Grip Knob Průměr knoflíku - 60.0 mm | 2.362 in Velikost závitu - M12 Materiál knoflíku - Nerezavějící ocel

1504737

Cenové rozmezí
772,41 Kč - 772,41 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr knoflíku
    60.0 mm
  • Barva
    Šedá
  • Povrch
    Nerezavějící ocel
Úchop Velikost závitu - M4 Délka závitu - 10.0 mm | 0.394 in Materiál knoflíku - Polyamid

466346

Cenové rozmezí
8,3391 Kč - 6,1022 Kč

Skladové zásoby
2294 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr knoflíku
    15.0 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Úchop Velikost závitu - M8 Délka závitu - 12.0 mm | 0.472 in Materiál knoflíku - Eloxovaná ocel Výška hrotu - 12.0 mm | 0.472 in

1337507

Cenové rozmezí
446,3993 Kč - 308,0227 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    20.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Výška hrotu
    12.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Úchop Velikost závitu - M8 Délka závitu - 50.0 mm | 1.969 in Materiál knoflíku - Polyamid Výška hrotu - 10.0 mm | 0.394 in

105085069901

Cenové rozmezí
80,9865 Kč - 42,4411 Kč

Skladové zásoby
725 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr knoflíku
    39.88 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Úchop Velikost závitu - M10 Délka závitu - 40.0 mm | 1.575 in Materiál knoflíku - Polyamid Výška hrotu - 10.0 mm | 0.394 in

105104069901

Cenové rozmezí
95,9148 Kč - 50,3698 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr knoflíku
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Barva
    černá

Často koupeno

Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Křídlové ovládací šrouby
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Žlábkovaná utahovací kolečka - závitová vložka
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Rýhované rukojeti na hlavu šroubu
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnitřním závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Rukojeti ve tvaru T s vnějším závitem
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Ovládací matice s křídlovým úchopem
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/záv...
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/závitový čep
Ovládací kolečka s rýhovanou hlavou - závitová vložka/závitový čep
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Rukou utahovatelné matice
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka
Vroubkované utahovací kolečko - závitová vložka

Často koupeno

Standardní otevřené průchodky
Standardní otevřené průchodky
Standardní otevřené průchodky
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Ovládací prvky s vnějším závitem
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Kulaté zátky do trubek
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Obdélníkové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Čtvercové zátky a kluzáky
Zatlačovací zátky
Zatlačovací zátky
Zatlačovací zátky

Parametry produktu

Sortiment Ovládací prvky

Sada produktů Utahovací prvky

Typ Ovládací prvky s rýhovanou hlavou

Spojovací materiál pomocí šroubů

Materiál Kov Polyamid Plast

Profil kulaté