Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Materiál (podrobně) | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,4398 Kč - 184,5141 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
418,0154 Kč - 418,0154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
372,4865 Kč - 372,4865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
879,9844 Kč - 991,2049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||||||
10195697 | 691,465 Kč - 1 538,523 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
|||||
674,6089 Kč - 674,6089 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
599,5315 Kč - 599,5315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
10195611 | 537,746 Kč - 548,5893 Kč | 6 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
|||||
155,4398 Kč - 184,5141 Kč | 43 Skladem |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
466,4867 Kč - 466,4867 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
10190708 | 415,0452 Kč - 415,0452 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
|||||
879,9844 Kč - 991,2049 Kč | 1 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||||||
691,465 Kč - 1 538,523 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
|||||||
186,55 Kč - 221,4114 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
588,3643 Kč - 588,3643 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
537,4504 Kč - 537,4504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
vnitřní závit
|
polyamid se skelným vláknem
|
||||||
567,9472 Kč - 1 263,2629 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
vnitřní závit
|
zinek tlakově litý
|
||||||
433,2416 Kč - 433,2416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||||||
442,844 Kč - 442,844 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
čep s vnějším závitem
|
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku