Menu Vyhledávání

Rychloupínáky - Průměr těla:18.0 mm | 0.709 in ; Délka závitu:25.0 mm | 0.984 in ; Celková výška - 52.0 mm | 2.047 in ; Celková délka - 72.0 mm | 2.835 in ; Typ uchycení - čep s vnějším závitem

Objednací číslo: 1219325

Ve výrobě
Vytisknout stránku
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 390,4844 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

390,48 Kč

1 x 390,4844 Kč

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve


Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Černá
Materiál rukojeti Technopolymer na bázi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny
Typ uchycení vnější závit
Průměr těla 18.0 mm
Celková výška 52.0 mm
Celková délka 72.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 25.0 mm