Rychloupínací kleště

Skladem

Rychloupínací kleště mají nastavitelnou čelist pro široký rozsah upínání. Upínací šroub čelistí lze přednastavit pro optimální upínací rozsah a tlak.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální rozevření čelisti Hloubka hrdla Přídržná síla
493799
412,8721 Kč - 456,9813 Kč Ve výrobě
130.2 mm
52.4 mm
28.6 mm
90 kg
493800
518,5104 Kč - 574,5074 Kč 1 Skladem
165.1 mm
65.1 mm
44.4 mm
160 kg
493801
783,282 Kč - 866,9502 Kč Ve výrobě
215.9 mm
92.0 mm
69.8 mm
320 kg
493802
885,2041 Kč - 979,7782 Kč Ve výrobě
216.0 mm
123.8 mm
69.8 mm
320 kg
Rychloupínací kleště Celková délka - 130.2 mm | 5.126 in Přídržná síla - 90 kg | 198.4 lbs

493799

Cenové rozmezí
456,9813 Kč - 412,8721 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Přídržná síla
    90 kg
  • Maximální rozevření čelisti
    52.4 mm
  • Celková délka
    130.2 mm
  • Hloubka hrdla
    28.6 mm
  • Rozsah nastavení
    25,4 – 52,4 mm
Rychloupínací kleště Celková délka - 165.1 mm | 6.5 in Přídržná síla - 160 kg | 352.7 lbs

493800

Cenové rozmezí
574,5074 Kč - 518,5104 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Přídržná síla
    160 kg
  • Maximální rozevření čelisti
    65.1 mm
  • Celková délka
    165.1 mm
  • Hloubka hrdla
    44.4 mm
  • Rozsah nastavení
    31,8 – 65,1 mm
Rychloupínací kleště Celková délka - 215.9 mm | 8.5 in Přídržná síla - 320 kg | 705.5 lbs

493801

Cenové rozmezí
866,9502 Kč - 783,282 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Přídržná síla
    320 kg
  • Maximální rozevření čelisti
    92.0 mm
  • Celková délka
    215.9 mm
  • Hloubka hrdla
    69.8 mm
  • Rozsah nastavení
    44,4 – 92,0 mm
Rychloupínací kleště Celková délka - 216.0 mm | 8.504 in Přídržná síla - 320 kg | 705.5 lbs

493802

Cenové rozmezí
979,7782 Kč - 885,2041 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Přídržná síla
    320 kg
  • Maximální rozevření čelisti
    123.8 mm
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Hloubka hrdla
    69.8 mm
  • Rozsah nastavení
    76,2 – 123,8 mm

Často koupeno

Můstkové svorky
Můstkové svorky
Můstkové svorky
Upínací šrouby s kloubovou základnou
Upínací šrouby s kloubovou základnou
Upínací šrouby s kloubovou základnou
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Zajišťovací čepy s tlačítkem
Vertikální rychloupínky
Vertikální rychloupínky
Vertikální rychloupínky
plastová počítadla otáček
plastová počítadla otáček
plastová počítadla otáček
Rychloupínky s posuvnou tyčí – s montážní základnou
Rychloupínky s posuvnou tyčí – s montážní základnou
Rychloupínky s posuvnou tyčí – s montážní základnou
Závlačky
Závlačky
Závlačky
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Montážní držáky a příruby k aretačním čepům
Plastové zapuštěné tlačítkové spínače
Plastové zapuštěné tlačítkové spínače
Plastové zapuštěné tlačítkové spínače
Malé kuličkové dopravní jednotky
Malé kuličkové dopravní jednotky
Malé kuličkové dopravní jednotky

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra

Parametry produktu

Sortiment Svěrky, závěsná oka a magnety

Sada produktů Rychloupínky

Typ Rychloupínací kleště

Materiál Ocel