Spony Omega se používají snadno, jednoduše umístěte kabely do volného prostoru a protočte obě ramena, abyste zajistili upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ kulové koncovky | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010983 | 0,8952 Kč - 1,0541 Kč | 46937 Skladem |
Otvor
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
7,7671 Kč - 7,7671 Kč | 1087 Skladem |
kulička
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||||||
0,8561 Kč - 0,8561 Kč | 257205 Skladem |
kulička
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||||||
0,9412 Kč - 0,9412 Kč | 412591 Skladem |
kulička
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
1,0597 Kč - 1,2284 Kč | 13846 Skladem |
kulička
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||||||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
kulička
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
5,8567 Kč - 7,5998 Kč | 1976 Skladem |
kulička
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||||
10010921 | 1,4502 Kč - 1,743 Kč | 215596 Skladem |
Otvor
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||||||
1,3944 Kč - 1,7151 Kč | 25662 Skladem |
Otvor
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,8868 Kč - 1,0695 Kč | 116706 Skladem |
Otvor
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
1,2619 Kč - 1,5478 Kč | 29060 Skladem |
Otvor
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||||||
0,9259 Kč - 1,1323 Kč | 1577 Skladem |
Otvor
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
1,5338 Kč - 1,8964 Kč | 23576 Skladem |
Otvor
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
1,9383 Kč - 2,3287 Kč | 650 Skladem |
Otvor
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||||||
7,1395 Kč - 7,1395 Kč | 2978 Skladem |
kulička
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|||||||
8,4503 Kč - 8,4503 Kč | 155871 Skladem |
kulička
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
|||||||
10036075 | 0,5968 Kč - 0,5968 Kč | 803859 Skladem |
kulička
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||||
1,1643 Kč - 1,1643 Kč | 134190 Skladem |
kulička
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.551 in
39.4 mm
|
|||||||
1,8546 Kč - 1,8546 Kč | 74208 Skladem |
kulička
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 20631 Skladem |
kulička
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku