Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Velikost otvoru | Délka základny | Způsob montáže | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8945 Kč - 4,8945 Kč | 8658 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||
14,2791 Kč - 14,2791 Kč | 5944 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.400 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||
12,5082 Kč - 13,8887 Kč | 79622 Skladem |
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
samolepicí
|
0.591 - 0.787 in
15.0 - 20.0 mm
|
|||||
4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 2266 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Screw On
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||
8,5758 Kč - 8,5758 Kč | 18000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Nacvaknutí
|
0.500 - 0.598 in
12.7 - 15.2 mm
|
|||||
11,0858 Kč - 11,0858 Kč | 5968 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Nacvaknutí
|
0.150 - 0.252 in
3.8 - 6.4 mm
|
|||||
7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 4360 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Screw On
|
0.450 - 0.551 in
11.4 - 14.0 mm
|
|||||
5,0618 Kč - 5,0618 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
Nacvaknutí
|
0.201 - 0.299 in
5.1 - 7.6 mm
|
|||||
14,2233 Kč - 14,2233 Kč | 1791 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||
11,7133 Kč - 13,0102 Kč | 27818 Skladem |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
samolepicí
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
|||||
11,2811 Kč - 11,2811 Kč | 1785 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||
5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 21214 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
|||||
3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 29690 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Nacvaknutí
|
0.300 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||
16,4266 Kč - 16,4266 Kč | 2900 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Screw On
|
0.750 - 0.85 in
19.1 - 21.6 mm
|
|||||
3,0538 Kč - 3,7092 Kč | 14153 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Nacvaknutí
|
0.400 - 0.469 in
10.2 - 11.9 mm
|
|||||
3,2072 Kč - 3,8766 Kč | 1193 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Screw On
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 40861 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||
14,4465 Kč - 14,4465 Kč | 10409 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.700 - 0.799 in
17.8 - 20.3 mm
|
|||||
4,253 Kč - 4,253 Kč | 35532 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
samolepicí
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
|||||
22,0882 Kč - 34,7497 Kč | 22228 Skladem |
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
samolepicí
|
0.276 - 0.394 in
7.0 - 10.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku