Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||||||
10164167 | 4,9037 Kč - 4,9037 Kč | 1550 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | 795 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 80 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,743 Kč - 3,9223 Kč | 22162 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 24804 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
6,8747 Kč - 14,249 Kč | 470 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
2,5239 Kč - 5,2322 Kč | 20850 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 3470 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
1,743 Kč - 3,9223 Kč | 33424 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
10091135 | 3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 17942 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
6,8747 Kč - 14,249 Kč | 2300 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
6,8885 Kč - 8,9105 Kč | 41870 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|||||||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | 2500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
6,6376 Kč - 9,6077 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
10,7931 Kč - 10,7931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
5,8149 Kč - 5,8149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
3,1605 Kč - 6,753 Kč | 3480 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
4,1973 Kč - 8,7332 Kč | 5495 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku