Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||||||
9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
8,9384 Kč - 8,9384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
27,7121 Kč - 27,7121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
16,6079 Kč - 16,6079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
2,9701 Kč - 6,1975 Kč | 8901 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 37300 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
2,4542 Kč - 5,1097 Kč | 8712 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
3,4303 Kč - 7,1475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
10091081 | 9,0221 Kč - 18,6923 Kč | 3500 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
2,9701 Kč - 6,1975 Kč | 7028 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
5,3268 Kč - 11,0315 Kč | 5780 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
13,568 Kč - 13,568 Kč | 7000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||
10164167 | 4,9037 Kč - 4,9037 Kč | 1550 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
10,8628 Kč - 10,8628 Kč | 795 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 80 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,743 Kč - 3,9223 Kč | 22162 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
3,6953 Kč - 7,6608 Kč | 24804 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
6,8747 Kč - 14,249 Kč | 470 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku