Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265,2597 Kč - 265,2597 Kč | 155 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Vnitřní závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
fenol
|
|||||
428,8697 Kč - 428,8697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
538,0485 Kč - 538,0485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
167,7043 Kč - 167,7043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
|||||
523,2025 Kč - 523,2025 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
332,7933 Kč - 332,7933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Vnitřní závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
hliník
|
|||||
661,2149 Kč - 661,2149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
914,5214 Kč - 914,5214 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.669 in
17.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
456,8182 Kč - 456,8182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Vnitřní závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
hliník
|
|||||
357,2417 Kč - 357,2417 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnitřní závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
hliník
|
|||||
496,9975 Kč - 496,9975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Vnitřní závit
|
0.906 in
23.0 mm
|
hliník
|
|||||
357,2417 Kč - 357,2417 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Vnitřní závit
|
0.512 in
13.0 mm
|
hliník
|
|||||
727,5992 Kč - 727,5992 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Vnitřní závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
hliník
|
|||||
371,2292 Kč - 371,2292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
506,613 Kč - 506,613 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
383,4467 Kč - 383,4467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
575,939 Kč - 575,939 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Vnitřní závit
|
0.65 in
16.5 mm
|
hliník
|
|||||
456,8182 Kč - 456,8182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Vnitřní závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
hliník
|
|||||
573,8691 Kč - 573,8691 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Vnitřní závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku