Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351,2659 Kč - 402,5731 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
Grey
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
270,0811 Kč - 309,5471 Kč | 48 Skladem |
2.992 in
76.0 mm
|
Grey
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
1 114,7325 Kč - 1 277,5994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.512 in
140.0 mm
|
černá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||||
488,6296 Kč - 560,0571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
Grey
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||||
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.512 in
140.0 mm
|
Grey
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||||
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||||
351,2659 Kč - 402,5731 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
223,6455 Kč - 263,5057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Grey
|
|
ABS
|
|
|||||
2 033,2396 Kč - 2 395,5864 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Grey
|
|
ABS
|
|
|||||
892,3574 Kč - 1 051,4042 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
|
ABS
|
|
|||||
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.512 in
140.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||||
270,0811 Kč - 309,5471 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.992 in
76.0 mm
|
černá
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
488,6296 Kč - 560,0571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen
|
2.146 in
54.5 mm
|
|||||
628,1335 Kč - 739,6043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Grey
|
|
ABS
|
|
|||||
399,898 Kč - 471,1423 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
|
ABS
|
|
|||||
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||||
342,6984 Kč - 392,7543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
bílá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||||
399,898 Kč - 471,1423 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
Grey
|
|
ABS
|
|
|||||
223,6455 Kč - 263,5057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
černá
|
|
ABS
|
|
|||||
2 033,2396 Kč - 2 395,5864 Kč | 2 Skladem |
|
černá
|
|
ABS
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku