Široký sortiment západek pro přístupové panely. K dispozici jsou různé materiálové možnosti s hlavami vyrobenými z přírodního acetalu (POM), pokovené oceli a polyamidu a západky vyrobené z různých variant polyamidu. Montáž hlavy do dvířek nebo vyjímatelného panelu. Západka je určena pro jednoduché spojení dřevěných skříní nebo dvou panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška základny | Maximální průměr otvoru snímatelného panelu | Maximální průměr otvoru v pevném panelu | Výška (uzavřeno) | Průměr hlavy | Tloušťka panelu | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9682 Kč - 13,3297 Kč | 2900 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
|||
5,9403 Kč - 13,3297 Kč | 1000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
5,9403 Kč - 13,3297 Kč | 1000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
7,3766 Kč - 8,7292 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
5,3826 Kč - 12,0274 Kč | 1000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
5,9403 Kč - 13,3297 Kč | 790 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku