Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
5,4244 Kč - 10,04 Kč 3600 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
5,5499 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
5,7591 Kč - 10,6675 Kč 600 Skladem
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
4,0133 Kč - 4,4591 Kč 5000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,0147 Kč - 3,3497 Kč 20600 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,9099 Kč - 4,3443 Kč 37000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,1394 Kč - 3,4881 Kč 2550 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,0839 Kč - 5,6487 Kč 158900 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč 1600 Skladem
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
4,1694 Kč - 5,0758 Kč 100 Skladem
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
5,3669 Kč - 5,9633 Kč 300 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,5074 Kč - 3,8973 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
5,2012 Kč - 9,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
4,1914 Kč - 7,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • z/ze 3
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184578

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184615

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184653

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184691

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184738

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184776

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381526

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022481

Cenové rozmezí
4,4591 Kč - 4,0133 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022603

Cenové rozmezí
3,3497 Kč - 3,0147 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022641

Cenové rozmezí
4,3443 Kč - 3,9099 Kč

Skladové zásoby
37000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022528

Cenové rozmezí
3,4881 Kč - 3,1394 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022566

Cenové rozmezí
5,6487 Kč - 5,0839 Kč

Skladové zásoby
158900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022634

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022597

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184752

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.1 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381502

Cenové rozmezí
5,0758 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022542

Cenové rozmezí
5,9633 Kč - 5,3669 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022580

Cenové rozmezí
3,8973 Kč - 3,5074 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184516

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184554

Cenové rozmezí
7,6999 Kč - 4,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm