Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
2,1335 Kč - 2,8446 Kč 1000 Skladem
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,8985 Kč - 10,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč 3600 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
2,8341 Kč - 3,1491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
5,8567 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
8,2691 Kč - 8,2691 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,8567 Kč - 7,2372 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
5,0839 Kč - 5,6487 Kč 158900 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
5,2012 Kč - 9,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
3,0147 Kč - 3,3497 Kč 20600 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,7591 Kč - 10,6675 Kč 600 Skladem
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
6,9723 Kč - 6,9723 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • z/ze 3
Nýt expanzní 0.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10406984

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022658

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184615

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184653

Cenové rozmezí
10,8906 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184530

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184578

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 1.6 mm (H) polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022467

Cenové rozmezí
3,1491 Kč - 2,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022511

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022498

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022559

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022535

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022573

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022610

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022474

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022566

Cenové rozmezí
5,6487 Kč - 5,0839 Kč

Skladové zásoby
158900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184516

Cenové rozmezí
9,6217 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022603

Cenové rozmezí
3,3497 Kč - 3,0147 Kč

Skladové zásoby
20600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184776

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381526

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    3.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184592

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm