Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z acetalu (POM)

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 79
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,761 Kč - 2,761 Kč 22000 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
3,5279 Kč - 3,5279 Kč 29000 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
2,761 Kč - 2,761 Kč 10950 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
2,6494 Kč - 2,6494 Kč 16100 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 34825 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
2,6494 Kč - 2,6494 Kč 32000 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
3,5279 Kč - 3,5279 Kč 850 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 22060 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 19678 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 40000 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč 10000 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 860 Skladem
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 50400 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 17000 Skladem
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
1,2996 Kč - 1,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.3 mm
6.4 mm
14.3 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 23790 Skladem
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,6494 Kč - 2,6494 Kč 17800 Skladem
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 18000 Skladem
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
2,761 Kč - 2,761 Kč 16900 Skladem
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 4
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10043097

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm acetal (POM)

10043158

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10043271

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
10950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm acetal (POM)

10043073

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
16100 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm acetal (POM)

10043134

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
34825 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm acetal (POM)

10043257

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm acetal (POM)

10043332

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm acetal (POM)

10043219

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
22060 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10043295

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
19678 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm acetal (POM)

10043059

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm acetal (POM)

10043035

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10043110

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
860 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm acetal (POM)

10043233

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
50400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm acetal (POM)

10043318

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 0.171 in 0.250 in 14.3 mm polyamid 6.6

10339121

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,2996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm acetal (POM)

10043349

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
23790 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm acetal (POM)

10043387

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm acetal (POM)

10043424

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
17800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm acetal (POM)

10043400

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10043448

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
16900 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní