Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9742 Kč - 4,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9801 Kč - 3,2491 Kč | 10000 Skladem |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3091 Kč - 2,4577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 4000 Skladem |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,267 Kč - 5,271 Kč | 16000 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 2000 Skladem |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,8666 Kč - 5,9961 Kč | 4000 Skladem |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,7928 Kč - 5,4941 Kč | 7000 Skladem |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,6156 Kč - 5,6475 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | 2000 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm