Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
30,0505 Kč - 30,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 3170 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 900 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
38,8871 Kč - 40,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
50,7339 Kč - 50,7339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
33,7171 Kč - 33,7171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
35,7263 Kč - 35,7263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
61,6983 Kč - 61,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč 235 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
22,5599 Kč - 22,5599 Kč 1200 Skladem
M3
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 600 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 200 Skladem
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
26,6346 Kč - 26,6346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
35,564 Kč - 35,564 Kč 200 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
35,2377 Kč - 35,2377 Kč 3400 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
41,5553 Kč - 41,5553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozmezí
30,0505 Kč - 30,0505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
3170 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 15.0 mm polyamid 6.6

10313817

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 40.0 mm polyamid 6

10156537

Cenové rozmezí
40,5022 Kč - 38,8871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 45.0 mm polyamid 6

10156674

Cenové rozmezí
50,7339 Kč - 50,7339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 18.0 mm polyamid

10156261

Cenové rozmezí
33,7171 Kč - 33,7171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 18.0 mm polyamid

10156438

Cenové rozmezí
35,7263 Kč - 35,7263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 40.0 mm polyamid 6

10156780

Cenové rozmezí
61,6983 Kč - 61,6983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 8.0 mm polyamid

10161616

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
235 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10433263

Cenové rozmezí
22,5599 Kč - 22,5599 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Velikost vnějšího závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 4.0 mm polyamid

10314500

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 8.0 mm

10161524

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 10.0 mm

10161555

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
polyamid Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 11.0 mm

10314463

Cenové rozmezí
26,6346 Kč - 26,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Cenové rozmezí
35,564 Kč - 35,564 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Cenové rozmezí
35,2377 Kč - 35,2377 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Cenové rozmezí
41,5553 Kč - 41,5553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm