Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
34,0292 Kč - 34,0292 Kč 2400 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
35,3985 Kč - 35,3985 Kč 700 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
35,564 Kč - 35,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
25,6958 Kč - 37,0864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
52,6966 Kč - 52,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
51,2947 Kč - 68,1028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
42,7062 Kč - 47,4727 Kč 1900 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
32,4683 Kč - 32,4683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
38,241 Kč - 38,241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
40,4374 Kč - 40,4374 Kč 2208 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
46,2272 Kč - 46,2272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
40,8035 Kč - 40,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
123,1311 Kč - 123,1311 Kč 100 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
64,117 Kč - 64,117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
35,3406 Kč - 35,3406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
35,4052 Kč - 35,4052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
31,3333 Kč - 34,7497 Kč 7100 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
87,508 Kč - 87,508 Kč 8 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
52,3277 Kč - 52,3277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 20.0 mm polyamid 6

10156292

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 20.0 mm polyamid 6

10156452

Cenové rozmezí
35,3985 Kč - 35,3985 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 25.0 mm polyamid 6

10156230

Cenové rozmezí
35,564 Kč - 35,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 30.0 mm polyamid 6

10156346

Cenové rozmezí
37,0864 Kč - 25,6958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 50.0 mm polyamid 6

10156698

Cenové rozmezí
52,6966 Kč - 52,6966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 45.0 mm polyamid 6

10156810

Cenové rozmezí
68,1028 Kč - 51,2947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.4 mm M2.5 20.0 mm polyamid 6

10156216

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Cenové rozmezí
47,4727 Kč - 42,7062 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Cenové rozmezí
32,4683 Kč - 32,4683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Cenové rozmezí
38,241 Kč - 38,241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Cenové rozmezí
40,4374 Kč - 40,4374 Kč

Skladové zásoby
2208 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Cenové rozmezí
46,2272 Kč - 46,2272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Cenové rozmezí
40,8035 Kč - 40,8035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Cenové rozmezí
123,1311 Kč - 123,1311 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Cenové rozmezí
64,117 Kč - 64,117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Cenové rozmezí
35,3406 Kč - 35,3406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Cenové rozmezí
35,4052 Kč - 35,4052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Cenové rozmezí
34,7497 Kč - 31,3333 Kč

Skladové zásoby
7100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 20.0 mm polyamid

10156605

Cenové rozmezí
87,508 Kč - 87,508 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm polyamid

10156728

Cenové rozmezí
52,3277 Kč - 52,3277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm