Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 15,4505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,1933 Kč - 3,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10,0802 Kč - 10,0802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 2,0359 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2491 Kč - 3,2491 Kč | 1700 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 2,2032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,492 Kč - 1,492 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6216 Kč - 10,5979 Kč | 400 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,3854 Kč - 3,526 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10,305 Kč - 32,1282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,492 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,51 Kč - 4,1554 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,514 Kč - 3,514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,9861 Kč - 6,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 4,6156 Kč - 4,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,9044 Kč - 3,9044 Kč | 65000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10,4444 Kč - 32,686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm